(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bola CGB4000 de 4 flautas para procesamiento de grafito

Bola CGB4000 de 4 flautas para procesamiento de grafito
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 4
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Precisión R (µm): -0.01 to 0.01
· Con/sin torsión: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CGB4040
CGB4050
CGB4060
CGB4070
CGB4080
CGB4100
CGB4120
CGB4160
CGB4200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2201004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5201005
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3301506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5301506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4401508
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

55018010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

65520012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

86020016
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

106025020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 4
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) -0.01~0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico