(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bola CGB2000 de 2 flautas para procesamiento de grafito

Bola CGB2000 de 2 flautas para procesamiento de grafito
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Precisión R (µm): -0.01 to 0.01
· Con/sin torsión: Disponible

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CGB2004
CGB2006
CGB2010
CGB2015
CGB2020
CGB2025
CGB2030
CGB2040
CGB2050
CGB2060
CGB2070
CGB2080
CGB2100
CGB2110
CGB2120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.8604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.2604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.55604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.755604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110704
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2510704
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.515804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2201004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5201005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3301506
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3.5301506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4401508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55018010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.55018010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65520012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) -0.01~0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico