(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

CAS 2-Flauta cabeza cuadrada para procesamiento de aluminio

CAS 2-Flauta cabeza cuadrada para procesamiento de aluminio
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CAS2005-0075
CAS2010-0150
CAS2015-0225
CAS2020-0300
CAS2025-0375
CAS2030-0450
CAS2030-0900
CAS2040-0600
CAS2040-1200
CAS2050-0750
CAS2050-1500
CAS2060-0900
CAS2060-1500
CAS2080-1200
CAS2080-2000
CAS2100-1500
CAS2100-2500
CAS2120-1800
CAS2120-3000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.50.7544516°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.544516°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.2544516°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2344516°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.7565016°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

34.565016°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3965016°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4665016°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41265016°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.565016°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

51565016°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

69650-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

615650-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

812880-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

820880-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10151080-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10251080-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12181290-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12301290-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico