(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Modelo de enlace: Enlace de fresado final
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: Otros
· Ángulo de punta (°): 130
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material de trabajo | Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre | Tipo de material de herramienta | Carburo | Modelo de enlace | End Mill Shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Presence | Disponible | Tipo de recubrimiento | Otro | Presencia de pozos de petróleo | NA |
Ángulo de la punta(°) | 130 | Adelgazamiento | Disponible | Diámetro del vástago ød(mm) | 3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente