(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

C-CES4000S UT Coat, 4-Flute Square (Sharp Corner)

C-CES4000S UT Coat, 4-Flute Square (Sharp Corner)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: TiCN
· Número de flautas (hoja): 4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-CES4010S
C-CES4015S
C-CES4020S
C-CES4025S
C-CES4030S
C-CES4040S
C-CES4050S
C-CES4060S
C-CES4080S
C-CES4100S
C-CES4120S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.544516°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.53.7544516°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2544516°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.56.2544516°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3864516°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41164516°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

51365016°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

613650-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

819860-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10221070-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12261275-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiCN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico