(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Radio de 2 flautas con revestimiento UT C-CRS

Radio de 2 flautas con revestimiento UT C-CRS
  • Descuento por volumen

· Modelo: tipo regular
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: TiCN

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-CRS2030-10
C-CRS2040-05
C-CRS2050-03
C-CRS2060-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

311045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40.51245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.31550
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

621550

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio
Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento TiCN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico