(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

C-CES2000S UT Coat, 2-Flute Square (Sharp Corner)

C-CES2000S UT Coat, 2-Flute Square (Sharp Corner)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: Esquina filosa
· Recubrimiento: TiCN
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
C-CES2002-0030S
C-CES2002-0060S
C-CES2003-0045S
C-CES2003-0090S
C-CES2004-0060S
C-CES2004-0120S
C-CES2005-0075S
C-CES2005-0150S
C-CES2006-0090S
C-CES2007-0105S
C-CES2008-0120S
C-CES2008-0240S
C-CES2009-0135S
C-CES2010-0150S
C-CES2010-0300S
C-CES2012-0180S
C-CES2012-0360S
C-CES2015-0225S
C-CES2015-0450S
C-CES2018-0270S
C-CES2018-0540S
C-CES2020-0300S
C-CES2020-0600S
C-CES2025-0375S
C-CES2030-0450S
C-CES2030-0900S
C-CES2040-0600S
C-CES2040-1200S
C-CES2050-0750S
C-CES2050-1500S
C-CES2060-0900S
C-CES2060-1800S
C-CES2080-2400S
C-CES2100-3000S
C-CES2120-3600S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código JAN Trusco Code Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.20.34454560295069145374-376416°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.20.64454560295069152374-377216°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.30.454454560295069169374-379916°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.30.94454560295069176374-380216°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.40.64454560295069183374-382916°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.41.24454560295069190374-383716°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.50.754454560295069206374-385316°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.51.54454560295069213374-386116°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.60.94454560295069220374-388816°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.71.054454560295069237374-389616°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.81.24454560295069244374-391816°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.82.44454560295069251374-392616°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.91.354454560295069268374-393416°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.54454560295069275374-395116°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

134454560295069282374-396916°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.21.84454560295069299374-398516°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.23.64454560295069305374-399316°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.52.254454560295069312374-401916°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.54.54454560295069329374-402716°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.82.74454560295069336374-404316°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.85.44454560295069343374-405116°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

234454560295069350374-407816°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

264454560295069367374-408616°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.53.754454560295069374374-410816°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

34.56454560295069381374-412416°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

396454560295069398374-413216°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

466504560295069404374-415916°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4126504560295069411374-416716°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

57.56504560295069428374-418316°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5156504560295069435374-419116°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

696504560295069442374-4213-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6186504560295069459374-4221-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8248804560295069466374-4230-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103010804560295069473374-4248-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

123612904560295069480374-4256-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiCN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico