(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

HFB, bola recubierta de alta eficiencia de 4 flautas HM

HFB, bola recubierta de alta eficiencia de 4 flautas HM
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 4
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Con/sin torsión: Disponible
· Ángulo cónico del mango bta (°): 16°

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HFB4020-0300
HFB4020-0300-6
HFB4030-0450
HFB4040-0600
HFB4060-0900
HFB4080-1200
HFB4100-1500
HFB4120-1800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13504-0.005~0.00516°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13506-0.005~0.00516°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.54.5606-0.005~0.00516°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26706-0.007~0.00716°
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

39806-0.007~0.007-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

412908-0.01~0.01-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

51510010-0.01~0.01-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61811012-0.01~0.01-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 Número de flautas(hoja) 4
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico