(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

HRRS, radio de 4 flautas con recubrimiento HM

HRRS, radio de 4 flautas con recubrimiento HM
  • Descuento por volumen

· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 4
· Ángulo de hélice (Θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Ángulo cónico del mango bta (°): 16°

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HRRS4020-03-06
HRRS4020-05-06
HRRS4030-08-09
HRRS4030-08-09-3
HRRS4040-05-12
HRRS4040-05-12-6
HRRS4040-10-12
HRRS4040-10-12-6
HRRS4050-12-15
HRRS4060-05-18
HRRS4060-10-18
HRRS4060-15-18
HRRS4060-20-18
HRRS4080-05-24
HRRS4080-10-24
HRRS4080-20-24
HRRS4080-30-24
HRRS4100-03-30
HRRS4100-05-30
HRRS4100-10-30
HRRS4100-20-30
HRRS4100-30-30
HRRS4120-05-36
HRRS4120-10-36
HRRS4120-20-36
HRRS4120-40-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.3270461.9116°0~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5270461.9116°0~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.8370692.9216°0~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.8370392.92-0~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40.54704123.82-0~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.54706123.8216°0~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414704123.82-0~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414706123.8216°0~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.25706154.8216°0~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.56906185.82-0~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

616906185.82-0~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

61.56906185.82-0~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

626906185.82-0~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.581008247.82--0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8181008247.82--0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8281008247.82--0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8381008247.82--0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.31011010309.82--0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.51011010209.82--0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011011010309.82--0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021011010309.82--0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1031011010309.82--0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.512120123611.82--0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12112120123611.82--0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12212120123611.82--0.01~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12412120123611.82--0.01~-0.03

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio de cuello largo
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Ángulo de hélice (Θ) 45 ° de torsión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico