(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

HMS, HM Coated 3-6 Flauta Cuadrada

HMS, HM Coated 3-6 Flauta Cuadrada
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): poderosa hélice (45° a 60°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Ángulo cónico del mango bta (°): 16°

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HMS3010-0250
HMS3010-0350
HMS3015-0400
HMS3015-0600
HMS3020-0400
HMS3020-0700
HMS3030-0600
HMS3030-1000
HMS3030-1500
HMS4040-0800
HMS4040-1200
HMS4040-2000
HMS4050-1000
HMS4050-1500
HMS4050-2500
HMS6060-1300
HMS6060-1800
HMS6060-2600
HMS6080-1900
HMS6080-2400
HMS6080-3600
HMS6100-2200
HMS6100-3000
HMS6100-4600
HMS6120-2600
HMS6120-3600
HMS6120-5600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.53445Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados0~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.53445Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados0~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.543445Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados0~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.563445Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados0~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

243445Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados0~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

273445Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados0~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

363650Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados0~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3103660Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados0~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3153660Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados0~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

484650Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados0~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4124660Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados0~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4204670Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados0~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5104650Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados0~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5154660Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados0~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5254670Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados0~-0.0216°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6136650Avión / Lado0~-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6186660Avión / Lado0~-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6266670Avión / Lado0~-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8196860Avión / Lado0~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8246870Avión / Lado0~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8366890Avión / Lado0~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

102261070Avión / Lado0~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103061080Avión / Lado0~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046610100Avión / Lado0~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122661275Avión / Lado0~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1236612100Avión / Lado0~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1256612120Avión / Lado0~-0.03-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 Modelo Cuadrado Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona)
Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico