(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Radio de cuello largo HLRS2000 HM Coated 2 Flauta

Radio de cuello largo HLRS2000 HM Coated 2 Flauta
  • Descuento por volumen

· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Tolerancia del diámetro de la hoja (mm): 0 to -0.015

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HLRS2004-01-010
HLRS2004-01-015
HLRS2004-01-020
HLRS2004-01-030
HLRS2004-01-040
HLRS2005-005-010
HLRS2005-005-020
HLRS2005-005-030
HLRS2005-005-040
HLRS2005-005-050
HLRS2005-01-010
HLRS2005-01-020
HLRS2005-01-030
HLRS2005-01-040
HLRS2005-01-050
HLRS2005-01-060
HLRS2006-005-020
HLRS2006-005-030
HLRS2006-005-040
HLRS2006-005-060
HLRS2006-005-080
HLRS2006-01-020
HLRS2006-01-030
HLRS2006-01-040
HLRS2006-01-060
HLRS2006-01-080
HLRS2006-02-020
HLRS2006-02-030
HLRS2006-02-040
HLRS2006-02-060
HLRS2006-02-080
HLRS2007-01-040
HLRS2007-01-060
HLRS2008-005-040
HLRS2008-005-060
HLRS2008-005-080
HLRS2008-01-040
HLRS2008-01-060
HLRS2008-01-080
HLRS2008-02-040
HLRS2008-02-060
HLRS2008-02-080
HLRS2010-005-020
HLRS2010-005-030
HLRS2010-005-040
HLRS2010-005-050
HLRS2010-005-060
HLRS2010-005-080
HLRS2010-005-100
HLRS2010-005-120
HLRS2010-005-160
HLRS2010-005-200
HLRS2010-01-020
HLRS2010-01-030
HLRS2010-01-040
HLRS2010-01-050
HLRS2010-01-060
HLRS2010-01-080
HLRS2010-01-100
HLRS2010-01-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.40.10.450410.3816°1.281.381.461.551.69
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.40.10.45041.50.3816°1.761.92.012.112.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.450420.3816°2.32.462.582.692.89
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.40.10.450430.3816°3.383.563.713.834.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.10.450440.3816°4.444.644.814.955.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50.050.550410.4816°1.341.451.571.671.86
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50.050.550420.4816°2.372.552.712.843.08
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50.050.550430.4816°3.453.673.8544.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.550440.4816°4.524.774.975.145.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.050.550450.4816°5.585.856.076.266.58
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50.10.550410.4816°1.341.451.561.661.85
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50.10.550420.4816°2.372.552.72.833.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.10.550430.4816°3.453.673.8444.26
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50.10.550440.4816°4.524.764.965.135.43
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50.10.550450.4816°5.585.856.076.256.57
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.50.10.550460.4816°6.636.937.167.367.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.60.050.650420.5816°2.382.612.792.9453.22
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.60.050.650430.5816°3.483.743.954.1254.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.60.050.650440.5816°4.564.855.085.2755.67
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.60.050.650460.5816°6.687.037.37.558.12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.60.050.650480.5816°8.799.189.59.8310.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.60.10.650420.5816°2.372.62.782.933.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.60.10.650430.5816°3.473.733.944.114.28
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.60.10.650440.5816°4.554.845.075.265.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.10.650460.5816°6.687.037.37.548.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.60.10.650480.5816°8.799.189.59.8210.55
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.60.20.650420.5816°2.342.562.742.93.18
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.60.20.650430.5816°3.443.73.914.094.41
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.60.20.650440.5816°4.534.825.055.235.61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.20.650460.5816°6.667.017.287.518.06
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.60.20.650480.5816°8.799.179.489.8110.53
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.70.10.750440.6816°4.554.845.075.265.65
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.70.10.750460.6816°6.687.037.37.548.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.80.050.850440.7816°4.564.855.085.285.67
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.80.050.850460.7816°6.687.037.37.558.12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.80.050.850480.7816°8.799.189.59.8310.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.80.10.850440.7816°4.554.845.075.265.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.10.850460.7816°6.687.037.37.548.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.10.850480.7816°8.799.189.59.8210.55
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.80.20.850440.7816°4.534.825.055.235.61
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.80.20.850460.7816°6.667.017.287.518.06
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.80.20.850480.7816°8.799.179.489.8110.53
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.05150420.9516°2.512.862.73.013.28
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.05150430.9516°3.593.824.014.184.51
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.05150440.9516°4.724.925.145.335.73
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10.05150450.9516°5.726.016.256.476.95
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.05150460.9516°6.777.097.357.618.18
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10.05150480.9516°8.879.249.559.8810.62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10.051504100.9516°10.9711.3711.7512.1613.07
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.051504120.9516°13.0513.513.9614.4415.52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.051504160.9516°17.217.7618.3618.9920.41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.051504200.9516°21.3322.0222.7623.5525.31
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.1150420.9516°2.532.712.883.013.27
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.1150430.9516°3.583.8144.184.49
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.1150440.9516°4.674.935.145.335.72
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.1150450.9516°5.7166.246.466.94
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.1150460.9516°6.787.17.367.68.17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.1150480.9516°8.889.249.569.8810.61
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.11504100.9516°10.9711.3711.7612.1613.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.11554120.9516°13.0513.513.9614.4415.51

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio de cuello largo
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Giro de 30 °
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.015

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico