(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

HLS, HM Revestido 2 flautas cuadrado de cuello largo

HLS, HM Revestido 2 flautas cuadrado de cuello largo
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado de cuello largo
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Forma de flauta: con plomo
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Número de flautas (hoja): 2

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HLS2001-003
HLS2001-005
HLS2002-005
HLS2002-010
HLS2002-015
HLS2003-010
HLS2003-015
HLS2003-020
HLS2003-025
HLS2003-030
HLS2003-040
HLS2003-060
HLS2003-090
HLS2004-015
HLS2004-020
HLS2004-025
HLS2004-030
HLS2004-035
HLS2004-040
HLS2004-050
HLS2004-080
HLS2004-120
HLS2005-015
HLS2005-020
HLS2005-025
HLS2005-030
HLS2005-040
HLS2005-050
HLS2005-060
HLS2005-080
HLS2005-100
HLS2005-150
HLS2006-020
HLS2006-030
HLS2006-040
HLS2006-050
HLS2006-060
HLS2006-070
HLS2006-080
HLS2006-100
HLS2006-120
HLS2006-180
HLS2007-020
HLS2007-040
HLS2007-060
HLS2007-080
HLS2007-100
HLS2008-030
HLS2008-040
HLS2008-050
HLS2008-060
HLS2008-080
HLS2008-100
HLS2008-120
HLS2008-160
HLS2008-240
HLS2009-040
HLS2009-060
HLS2009-080
HLS2009-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.10.14450.30.08811°0.330.360.380.40.45
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.10.14450.50.08811°0.540.580.610.640.69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34450.50.1816°0.650.70.740.780.85
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.20.344510.1816°1.181.251.311.361.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34451.50.1816°1.671.761.841.92.01
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.30.444510.2816°1.221.31.371.431.55
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.30.44451.50.2816°1.711.821.911.982.12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.30.444520.2816°2.242.362.462.552.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.44452.50.2816°2.272.913.023.113.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.444530.2816°3.33.453.563.663.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.444540.2816°4.354.514.644.754.94
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.30.444560.2816°6.436.636.786.917.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.444590.2816°9.539.769.9410.0910.32
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.40.64451.50.3816°1.771.912.032.132.31
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.40.644520.3816°2.312.472.62.712.91
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.40.64452.50.3816°2.853.023.163.283.49
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.644530.3816°3.383.573.723.854.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64453.50.3816°3.914.114.274.414.64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.40.644540.3816°4.444.654.824.965.21
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.40.644550.3816°5.495.735.916.066.33
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.644580.3816°8.638.919.139.319.62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6445120.3816°12.7713.113.3613.5713.91
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50.74451.50.4816°1.831.992.132.252.48
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50.744520.4816°2.372.562.712.853.09
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50.74452.50.4816°2.923.123.293.433.69
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.50.744530.4816°3.453.683.854.014.28
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50.744540.4816°4.524.774.975.145.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.744550.4816°5.585.866.086.266.58
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.50.744560.4816°6.646.947.177.377.71
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.50.744580.4816°8.749.079.339.569.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7450100.4816°10.8211.1911.4811.7212.12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.50.7450150.4816°1616.4416.7817.0517.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.60.944520.5816°2.392.622.82.963.24
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.60.944530.5816°3.493.753.964.144.32
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.60.944540.5816°4.574.865.095.295.69
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.60.944550.5816°5.645.966.216.436.92
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.60.944560.5816°6.77.057.327.578.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.944570.5816°7.768.138.428.719.36
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.60.944580.5816°8.819.29.529.8510.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.9445100.5816°10.9111.3411.7212.1313.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.9450120.5816°1313.4713.9214.415.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.9450180.5816°19.2319.8520.5221.2422.82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7144520.6816°2.392.622.82.963.24
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.7144540.6816°4.574.865.095.295.69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7144560.6816°6.77.057.327.578.14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.7144580.6816°8.819.29.529.8510.59
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.71450100.6816°10.9111.3411.7212.1313.04
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.81.244530.7816°3.493.753.964.144.32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.81.244540.7816°4.574.865.095.295.69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.244550.7816°5.645.966.216.436.92
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.81.244560.7816°6.77.057.327.578.14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.81.244580.7816°8.819.29.529.8510.59
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.81.2450100.7816°10.9111.3411.7212.1313.04
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.81.2450120.7816°1313.4713.9214.415.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.2450160.7816°17.1617.7318.3218.9620.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.2460240.7816°25.4226.2427.1328.0730.17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.91.344540.8816°4.574.865.095.295.69
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.91.344560.8816°6.77.057.327.578.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.344580.8816°8.819.29.529.8510.59
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.91.3445100.8816°10.9111.3411.7212.1313.04

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.015

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico