(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar de conformación - para aleaciones no ferrosas, sin ranuras, B-NRT

Machos de roscar de conformación - para aleaciones no ferrosas, sin ranuras, B-NRT
  • Descuento por volumen

Adecuado para metales como aluminio, zinc y cobre y aleaciones no ferrosas de estos materiales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B-NRT-RH5-P-M8X1.25
B-NRT-RH10-P-M20X1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570RH56.21812772
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M201.5105RH10153012988
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 4P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Material de trabajo Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Roll tap Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico