(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos formadores - para cobre, sin ranuras, CU-NRT

Machos formadores - para cobre, sin ranuras, CU-NRT
  • Descuento por volumen

Se ha aplicado un revestimiento de CrN con una resistencia superior al desgaste y una capacidad anti-soldabilidad para el cobre, con material HSSE utilizado para lograr una larga vida de mecanizado para el cobre.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CU-NRT-B-RH6-M4X0.7

Número de Parte
CU-NRT-B-RH6-M4X0.7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Nominal M4 Paso, número de subprocesos(mm) 0.7
Hilos de chaflán 2P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC)
Tap Type Roll tap Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento CrN L(mm) 52 Exactitud RH6
Longitud debajo del cuello(mm) 20 Diámetro del vástago(mm) 5 Longitud de la rosca(mm) 10
Herramienta no. 28963

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CU-NRT-B-RH6-M4X0.7 de la serie Machos formadores - para cobre, sin ranuras, CU-NRT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico