(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar formados - macho ultra sincronizado, recubierto de TiCN, US-AL-NRT

Machos de roscar formados - macho ultra sincronizado, recubierto de TiCN, US-AL-NRT
  • Descuento por volumen

El mecanizado de roscas hembra de alta velocidad y alta precisión se realiza sin producir virutas, debido a la distorsión plástica del aluminio y las aleaciones de aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

US-AL-NRT-B-RH5-M3X0.5

 
Número de Parte
US-AL-NRT-B-RH5-M3X0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Nominal M3 Paso, número de subprocesos(mm) 0.5
Hilos de chaflán 2P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Roll tap Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento TiCN L(mm) 46 Exactitud RH5
Longitud debajo del cuello(mm) 19 Diámetro del vástago(mm) 4 Longitud de la rosca(mm) 5
Herramienta no. 8312203

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo US-AL-NRT-B-RH5-M3X0.5 de la serie Machos de roscar formados - macho ultra sincronizado, recubierto de TiCN, US-AL-NRT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico