(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Grifos formadores - Grifo sincronizado de alta velocidad para aluminio, HS-AL-NRT

Grifos formadores - Grifo sincronizado de alta velocidad para aluminio, HS-AL-NRT
  • Descuento por volumen

El mecanizado de roscas hembra de alta precisión se realiza sin producir virutas, debido a la distorsión plástica del aluminio y las aleaciones de aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7

 
Número de Parte
HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Nominal M4 Paso, número de subprocesos(mm) 0.7
Hilos de chaflán 2P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Roll tap Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento L(mm) 52 Exactitud RH6
Longitud debajo del cuello(mm) 21 Diámetro del vástago(mm) 6 Longitud de la rosca(mm) 7
Herramienta no. 8305364

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HS-AL-NRT-B-RH6-M4X0.7 de la serie Grifos formadores - Grifo sincronizado de alta velocidad para aluminio, HS-AL-NRT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico