(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
No hay problemas de astillado en comparación con los grifos de corte para acero al carbono y acero aleado, lo que permite un mecanizado de larga duración. Especialmente útil para procesar piezas de acero forjado automotriz.
* M2.6 o inferior se puede cambiar a polvo HSS (CPM) en cualquier momento. Pedimos su comprensión por adelantado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
S-XPF-RH6-B-M5X0.8
Número de Parte |
---|
S-XPF-RH6-B-M5X0.8 |
Cargando…
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-XPF-RH6-B-M5X0.8 de la serie Machos formadores - X Performer, sin ranuras, S-XPF.
Número de Parte |
---|
S-XPF-RH10-B-M18X1.5 |
S-XPF-RH10-B-M20X1.5 |
S-XPF-RH10-B-M22X1.5 |
S-XPF-RH6-P-M4X0.7 |
S-XPF-RH6-P-M5X0.8 |
S-XPF-RH7-B-M10X1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente