(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar formados: VP de rodillo nuevo, sin ranuras, vástago largo, VP-LT-NRT (Números de pieza)

Machos de roscar formados: VP de rodillo nuevo, sin ranuras, vástago largo, VP-LT-NRT
  • Descuento por volumen

A medida que se utilizan HSS en polvo y tornillos especiales, se proporciona una larga vida de mecanizado para una amplia gama de materiales de trabajo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VP-LT-NRT-B-M4X0.7X120

 
Número de Parte
VP-LT-NRT-B-M4X0.7X120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM40.72P120RH6205108319475

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Roll tap
Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VP-LT-NRT-B-M4X0.7X120 de la serie Machos de roscar formados: VP de rodillo nuevo, sin ranuras, vástago largo, VP-LT-NRT.

Products like this...

Número de Parte
VP-LT-NRT-B-M10X1.25X100
VP-LT-NRT-B-M10X1.25X150
VP-LT-NRT-B-M10X1.5X100
VP-LT-NRT-B-M4X0.7X80
VP-LT-NRT-B-M5X0.8X100
VP-LT-NRT-B-M5X0.8X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM101.252P100RH7-7198319521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM101.252P150RH7-7198319525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM101.52P100RH7-7198319513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM40.72P80RH6205108319471
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM50.82P100RH6225.5118319479
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM50.82P150RH6225.5118319483

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico