(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
A medida que se utilizan HSS en polvo y tornillos especiales, se proporciona una larga vida de mecanizado para una amplia gama de materiales de trabajo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VP-NRT-B-RH4-M3.5X0.6
Número de Parte |
---|
VP-NRT-B-RH4-M3.5X0.6 |
Cargando…
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VP-NRT-B-RH4-M3.5X0.6 de la serie Machos formadores - VP new roll, Grooveless, VP-NRT.
Número de Parte |
---|
VP-NRT-B-RH4-M1X0.25 |
VP-NRT-B-RH4-M2.3X0.4 |
VP-NRT-B-RH4-M2.5X0.45 |
VP-NRT-B-RH4-NO2-56UNC |
VP-NRT-B-RH4-NO4-40UNC |
VP-NRT-B-RH5-M1.4X0.3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente