(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos formadores - VP new roll, Grooveless, VP-NRT (Números de pieza)

Machos formadores - VP new roll, Grooveless, VP-NRT
  • Descuento por volumen

A medida que se utilizan HSS en polvo y tornillos especiales, se proporciona una larga vida de mecanizado para una amplia gama de materiales de trabajo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VP-NRT-B-RH5-M3X0.5

 
Número de Parte
VP-NRT-B-RH5-M3X0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.52P46RH51849-8317503

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Roll tap
Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VP-NRT-B-RH5-M3X0.5 de la serie Machos formadores - VP new roll, Grooveless, VP-NRT.

Products like this...

Número de Parte
VP-NRT-B-RH4-M1X0.25
VP-NRT-B-RH4-M2.3X0.4
VP-NRT-B-RH4-M2.5X0.45
VP-NRT-B-RH5-NO4-40UNC
VP-NRT-B-RH5-NO6-32UNC
VP-NRT-B-RH6-M3X0.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM10.252P30RH4-37-8317411
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.30.42P42RH4-313-8317447
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.50.452P44RH4-314-8317479
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo4UN402P44RH5-315-8317757
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo6UN322P48RH51849-8317789
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

MetroM30.52P46RH61849-8317505

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico