(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos formadores - VP new roll, Grooveless, VP-NRT

Machos formadores - VP new roll, Grooveless, VP-NRT
  • Descuento por volumen

A medida que se utilizan HSS en polvo y tornillos especiales, se proporciona una larga vida de mecanizado para una amplia gama de materiales de trabajo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VP-NRT-B-RH4-M1X0.25
VP-NRT-B-RH4-M1.2X0.25
VP-NRT-B-RH4-M1.4X0.3
VP-NRT-B-RH4-M1.7X0.35
VP-NRT-B-RH4-M2X0.4
VP-NRT-B-RH4-M2.3X0.4
VP-NRT-B-RH4-M2.5X0.45
VP-NRT-B-RH4-M2.6X0.45
VP-NRT-B-RH4-M3.5X0.6
VP-NRT-B-RH4-NO2-56UNC
VP-NRT-B-RH4-NO4-40UNC
VP-NRT-B-RH5-M1.4X0.3
VP-NRT-B-RH5-M1.7X0.35
VP-NRT-B-RH5-M2X0.4
VP-NRT-B-RH5-M2.6X0.45
VP-NRT-B-RH5-M3X0.5
VP-NRT-B-RH5-NO4-40UNC
VP-NRT-B-RH5-NO6-32UNC
VP-NRT-B-RH6-M3X0.5
VP-NRT-B-RH6-M4X0.7
VP-NRT-B-RH6-M5X0.8
VP-NRT-B-RH7-M4X0.7
VP-NRT-B-RH7-M6X1
VP-NRT-B-RH7-M8X1
VP-NRT-B-RH7-M8X1.25
VP-NRT-B-RH7-M10X1
VP-NRT-B-RH7-M10X1.5
VP-NRT-B-RH7-M10X1.25
VP-NRT-B-RH7-M12X1
VP-NRT-B-RH7-M12X1.5
VP-NRT-B-RH7-M12X1.25
VP-NRT-B-RH8-M5X0.8
VP-NRT-B-RH8-M12X1.75
VP-NRT-B-RH9-M6X1
VP-NRT-P-RH4-M1X0.25
VP-NRT-P-RH4-M1.2X0.25
VP-NRT-P-RH4-M1.4X0.3
VP-NRT-P-RH4-M1.6X0.35
VP-NRT-P-RH4-M1.7X0.35
VP-NRT-P-RH4-M2X0.4
VP-NRT-P-RH4-M2.3X0.4
VP-NRT-P-RH4-M2.5X0.45
VP-NRT-P-RH4-M2.6X0.45
VP-NRT-P-RH4-M3.5X0.6
VP-NRT-P-RH4-NO2-56UNC
VP-NRT-P-RH4-NO4-40UNC
VP-NRT-P-RH5-M1.4X0.3
VP-NRT-P-RH5-M1.7X0.35
VP-NRT-P-RH5-M2X0.4
VP-NRT-P-RH5-M2.6X0.45
VP-NRT-P-RH5-M3X0.5
VP-NRT-P-RH5-NO4-40UNC
VP-NRT-P-RH5-NO6-32UNC
VP-NRT-P-RH6-M3X0.5
VP-NRT-P-RH6-M4X0.7
VP-NRT-P-RH6-M5X0.8
VP-NRT-P-RH7-M4X0.7
VP-NRT-P-RH7-M6X1
VP-NRT-P-RH7-M8X1
VP-NRT-P-RH7-M8X1.25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

MetroM10.252P30RH4-37-8317411
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.20.252P32RH4-38-8317415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.40.32P34RH4-39-8317419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.70.352P36RH4-311-8317431
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM20.42P40RH4-312-8317443
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.30.42P42RH4-313-8317447
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

MetroM2.50.452P44RH4-314-8317479
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.60.452P44RH4-314-8317491
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM3.50.62P48RH41849-8317515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo2UN562P42RH4-313-8317725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo4UN402P44RH4-315-8317755
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.40.32P34RH5-39-8317421
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.70.352P36RH5-311-8317433
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM20.42P40RH5-312-8317445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.60.452P44RH5-314-8317493
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.52P46RH51849-8317503
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

UnificadoNo4UN402P44RH5-315-8317757
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo6UN322P48RH51849-8317789
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

MetroM30.52P46RH61849-8317505
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM40.72P52RH620510-8317527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM50.82P60RH6225.511-8317539
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

MetroM40.72P52RH720510-8317529
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM612P62RH724612-8317551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM812P70RH7-6.218-8317575
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

MetroM81.252P70RH7-6.218-8317569
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1012P75RH7-719-8317599
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM101.52P75RH7-719-8317587
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM101.252P75RH7-719-8317593
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1212P82RH7-8.523-8317629
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM121.52P82RH7-8.523-8317617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM121.252P82RH7-8.523-8317623
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM50.82P60RH8225.511-8317543
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM121.752P82RH8-8.523-8317611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM612P62RH924612-8317555
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM10.254P30RH4-37Disponible8317410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.20.254P32RH4-38Disponible8317414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.40.34P34RH4-39Disponible8317418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.60.354P36RH4-310Disponible8317424
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.70.354P36RH4-311Disponible8317430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM20.44P40RH4-312Disponible8317442
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.30.44P42RH4-313Disponible8317446
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

MetroM2.50.454P44RH4-314Disponible8317478
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.60.454P44RH4-314Disponible8317490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM3.50.64P48RH41849Disponible8317514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo2UN564P42RH4-313Disponible8317724
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo4UN404P44RH4-315Disponible8317754
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

MetroM1.40.34P34RH5-39Disponible8317420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.70.354P36RH5-311Disponible8317432
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM20.44P40RH5-312Disponible8317444
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.60.454P44RH5-314Disponible8317492
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.54P46RH51849Disponible8317502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo4UN404P44RH5-315Disponible8317756
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo6UN324P48RH51849Disponible8317788
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.54P46RH61849Disponible8317504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM40.74P52RH620510Disponible8317526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM50.84P60RH6225.511Disponible8317538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM40.74P52RH720510Disponible8317528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM614P62RH724612Disponible8317550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM814P70RH7-6.218-8317574
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM81.254P70RH7-6.218-8317568

Cargando…

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Roll tap
Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico