(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con revestimiento de TiN, sin ranuras, vástago largo, TIN-LT-NRT

Machos de roscar con revestimiento de TiN, sin ranuras, vástago largo, TIN-LT-NRT
  • Descuento por volumen

El acero y las aleaciones no ferrosas son igualmente adecuados. Capaz de cortar a alta velocidad, presenta una durabilidad mejorada y proporciona un golpeteo de alta eficiencia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TIN-LT-NRT-B-M3X0.5X80
TIN-LT-NRT-B-M3X0.5X120
TIN-LT-NRT-B-M3.5X0.6X80
TIN-LT-NRT-B-M3.5X0.6X120
TIN-LT-NRT-B-M4X0.7X80
TIN-LT-NRT-B-M4X0.7X120
TIN-LT-NRT-B-M5X0.8X100
TIN-LT-NRT-B-M5X0.8X150
TIN-LT-NRT-B-M6X1X100
TIN-LT-NRT-B-M6X1X150
TIN-LT-NRT-B-M8X1X100
TIN-LT-NRT-B-M8X1X150
TIN-LT-NRT-B-M8X1.25X100
TIN-LT-NRT-B-M8X1.25X150
TIN-LT-NRT-B-M10X1X100
TIN-LT-NRT-B-M10X1X150
TIN-LT-NRT-B-M10X1.5X100
TIN-LT-NRT-B-M10X1.5X150
TIN-LT-NRT-B-M10X1.25X100
TIN-LT-NRT-B-M10X1.25X150
TIN-LT-NRT-B-M12X1.75X150
TIN-LT-NRT-P-M3X0.5X80
TIN-LT-NRT-P-M3X0.5X120
TIN-LT-NRT-P-M3.5X0.6X80
TIN-LT-NRT-P-M3.5X0.6X120
TIN-LT-NRT-P-M4X0.7X80
TIN-LT-NRT-P-M4X0.7X120
TIN-LT-NRT-P-M5X0.8X100
TIN-LT-NRT-P-M5X0.8X150
TIN-LT-NRT-P-M6X1X100
TIN-LT-NRT-P-M6X1X150
TIN-LT-NRT-P-M8X1X100
TIN-LT-NRT-P-M8X1X150
TIN-LT-NRT-P-M8X1.25X100
TIN-LT-NRT-P-M8X1.25X150
TIN-LT-NRT-P-M10X1X100
TIN-LT-NRT-P-M10X1X150
TIN-LT-NRT-P-M10X1.5X100
TIN-LT-NRT-P-M10X1.5X150
TIN-LT-NRT-P-M10X1.25X100
TIN-LT-NRT-P-M10X1.25X150
TIN-LT-NRT-P-M12X1.75X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.52P80RH518498308355
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.52P120RH518498308359
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.62P80RH418498308363
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.62P120RH418498308367
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.72P80RH6205108308371
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.72P120RH6205108308375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.82P100RH6225.5118308379
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.82P150RH6225.5118308383
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M612P100RH7246128308385
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M612P150RH7246128308389
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M812P100RH7376.2188308407
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M812P150RH7376.2188308411
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.252P100RH7376.2188308399
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.252P150RH7376.2188308403
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1012P100RH7417198308429
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1012P150RH7417198308433
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.52P100RH7417198308413
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.52P150RH7417198308417
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.252P100RH7417198308421
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.252P150RH7417198308425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.752P150RH8488.5238308439
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.54P80RH518498308354
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.54P120RH518498308358
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.64P80RH418498308362
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.64P120RH418498308366
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.74P80RH6205108308370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.74P120RH6205108308374
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.84P100RH6225.5118308378
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.84P150RH6225.5118308382
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M614P100RH7246128308384
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M614P150RH7246128308388
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M814P100RH7376.2188308406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M814P150RH7376.2188308410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.254P100RH7376.2188308398
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.254P150RH7376.2188308402
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1014P100RH7417198308428
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1014P150RH7417198308432
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.54P100RH7417198308412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.54P150RH7417198308416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.254P100RH7417198308420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.254P150RH7417198308424
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.754P150RH8488.5238308438

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Roll tap Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico