(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar formados: recubiertos con TiN, sin ranuras, TIN-NRT (Números de pieza)

Machos de roscar formados: recubiertos con TiN, sin ranuras, TIN-NRT
  • Descuento por volumen

El acero y las aleaciones no ferrosas son igualmente adecuados. Capaz de cortar a alta velocidad, presenta una durabilidad mejorada y proporciona un golpeteo de alta eficiencia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TIN-NRT-P-RH7-NO6-40UNF

 
Número de Parte
TIN-NRT-P-RH7-NO6-40UNF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo6UN404P48RH71849Disponible8307500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Roll tap
Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TIN-NRT-P-RH7-NO6-40UNF de la serie Machos de roscar formados: recubiertos con TiN, sin ranuras, TIN-NRT.

Products like this...

Número de Parte
TIN-NRT-B-RH10-M20X1.5
TIN-NRT-B-RH11-M18X2.5
TIN-NRT-B-RH11-M20X2.5
TIN-NRT-P-RH7-NO8-32UNC
TIN-NRT-P-RH7-NO8-36UNF
TIN-NRT-P-RH8-1/4-20UNC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM201.52P105RH10-1530-10797
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM182.52P100RH11-1429-10791
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM202.52P105RH11-1530-10795
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo8UN324P52RH720510Disponible8307508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

UnificadoNo8UN364P52RH720510Disponible8307516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1/4UN204P62RH824614Disponible8307556

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico