(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El acero y las aleaciones no ferrosas son igualmente adecuados. Capaz de cortar a alta velocidad, presenta una durabilidad mejorada y proporciona un golpeteo de alta eficiencia.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TIN-NRT-B-RH7-NO5-40UNC
Número de Parte |
---|
TIN-NRT-B-RH7-NO5-40UNC |
Cargando…
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TIN-NRT-B-RH7-NO5-40UNC de la serie Machos de roscar formados: recubiertos con TiN, sin ranuras, TIN-NRT.
Número de Parte |
---|
TIN-NRT-B-RH10-M20X1.5 |
TIN-NRT-B-RH11-M18X2.5 |
TIN-NRT-B-RH11-M20X2.5 |
TIN-NRT-B-RH7-NO5-44UNF |
TIN-NRT-B-RH7-NO6-32UNC |
TIN-NRT-B-RH7-NO6-40UNF |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente