(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar para tubos paralelos: carburo, vástago largo, OT-LT-SPT

Machos de roscar para tubos paralelos: carburo, vástago largo, OT-LT-SPT
  • Descuento por volumen

Para que coincida con la forma de la pieza de trabajo, se han puesto a disposición tipos de puntos para agujeros pasantes y tipos espirales para agujeros ciegos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
OT-LT-SPT-1/2-14X150
OT-LT-SPT-1/4-19X100
OT-LT-SPT-1/4-19X150
OT-LT-SPT-1/8-28X100
OT-LT-SPT-1/8-28X150
OT-LT-SPT-3/8-19X100
OT-LT-SPT-3/8-19X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/214150183522862
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/419100112822855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/419150112822857
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/82810081922852
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/82815081922854
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G3/819100142822858
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G3/819150142822860

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Paralelo para tuberías Hilos de chaflán 3P Tipo de material de herramienta Carburo
Material de trabajo Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Exactitud JIS2
Número de surcos 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico