(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar para tubos paralelos - estriado en espiral, para aceros inoxidables, SUS-SFT-SPT

Machos de roscar para tubos paralelos - estriado en espiral, para aceros inoxidables, SUS-SFT-SPT
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: grifo de tubo
· Tipo de tornillo: tubo paralelo
· Recubrimiento: sin recubrimiento
· Material de trabajo: acero inoxidable (SUS) [◎] / cobre (Cu) [○]

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SUS-SFT-SPT-1/2-14
SUS-SFT-SPT-1/4-19
SUS-SFT-SPT-1/8-28
SUS-SFT-SPT-1-11
SUS-SFT-SPT-3/4-14
SUS-SFT-SPT-3/8-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/21480184358309044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/41962113288309042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G1/8285583198309041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G11195264458309048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G3/41485234358309046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

G3/81965143288309043

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Paralelo para tuberías Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Exactitud JIS2
Tratamiento de superficies Oxidante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico