(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar para tubos cónicos - carburo, para aceros inoxidables, tornillo corto, EX-SUS-S-TPT

Machos de roscar para tubos cónicos - carburo, para aceros inoxidables, tornillo corto, EX-SUS-S-TPT
  • Descuento por volumen

Es adecuado para materiales difíciles de cortar, como el acero inoxidable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-SUS-S-TPT-1/2-14
EX-SUS-S-TPT-1/4-19
EX-SUS-S-TPT-1/8-28
EX-SUS-S-TPT-1-11
EX-SUS-S-TPT-3/4-14
EX-SUS-S-TPT-3/8-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/21480182723994
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/419621119.523992
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/82855816.523991
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R11195263523998
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/41485232923996
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/81965142123993

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Carburo
Material de trabajo Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Exactitud JIS2
Número de surcos 4 Tratamiento de superficies Oxidante Saliente Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico