(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Es adecuado para materiales difíciles de cortar, como el acero inoxidable y las aleaciones resistentes al calor, que tienen una capa endurecida en la superficie y provocan soldaduras fácilmente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipos de tornillo | Cono para tubo | Hilos de chaflán | 2.5P | Tipo de material de herramienta | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Material de trabajo | Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero inoxidable (SUS) / Hierro fundido (FC) | Tap Type | Grifo para tuberías | Tipo de agujero | Para agujero pasante / Para agujero ciego |
Revestimiento S / N | NA | Tipo de recubrimiento | Sin recubrimiento | Exactitud | JIS2 |
Número de surcos | 5 | Tratamiento de superficies | Oxidante | Saliente | Disponible |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente