(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar para tubo cónico - rosca interrumpida, vástago largo, EX-LT-IRT

Machos de roscar para tubo cónico - rosca interrumpida, vástago largo, EX-LT-IRT
  • Descuento por volumen

Es adecuado para materiales difíciles de cortar, como el acero inoxidable y las aleaciones resistentes al calor, que tienen una capa endurecida en la superficie y provocan soldaduras fácilmente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-LT-IRT-1/2-14X150
EX-LT-IRT-1/4-19X120
EX-LT-IRT-1/4-19X150
EX-LT-IRT-1/8-28X120
EX-LT-IRT-1/8-28X150
EX-LT-IRT-1-11X150
EX-LT-IRT-3/4-14X150
EX-LT-IRT-3/8-19X120
EX-LT-IRT-3/8-19X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/214150183515725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/419120112815715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/419150112815716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/82812081915710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/82815081915711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R111150264515741
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/414150233515733
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/819120142815720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/819150142815721

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Carburo
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero inoxidable (SUS) / Hierro fundido (FC) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Exactitud JIS2
Número de surcos 5 Tratamiento de superficies Oxidante Saliente Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico