(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar para tubos cónicos - recubiertos de TiCN, para aleación de aluminio, V-AL-TPT

Machos de roscar para tubos cónicos - recubiertos de TiCN, para aleación de aluminio, V-AL-TPT
  • Descuento por volumen

Ideal para el mecanizado de tornillos hembra cónicos en tubos de aleación de aluminio, donde el roscado interno tiende a desgarrarse

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
V-AL-TPT-1/2-14
V-AL-TPT-1/4-19
V-AL-TPT-1/8-28
V-AL-TPT-1-11
V-AL-TPT-3/4-14
V-AL-TPT-3/8-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/2148018358313704
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/4196211288313702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/828558198313701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1119526458313708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/4148523358313706
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/8196514288313703

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Cobre (Cu) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN Exactitud JIS2
Número de surcos 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico