(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar para tubos cónicos - carburo, para aceros templados, VX-TPT

Machos de roscar para tubos cónicos - carburo, para aceros templados, VX-TPT
  • Descuento por volumen

Excelente para acero endurecido (acero aleado, acero para matrices, acero para herramientas, etc.) de 50 HRC a 60 HRC o más

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VX-TPT-1/2-14
VX-TPT-1/4-19
VX-TPT-1/8-28
VX-TPT-3/8-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/21487186358330695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/41967115288330693
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/8285985198330692
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/81975146288330694

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 3P Tipo de material de herramienta Carburo
Material de trabajo Acero de alta dureza (50-60 HRC) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN Exactitud JIS2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico