(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar para tubos cónicos - acero rápido, recubierto de TiCN, V-XPM-TPT

Machos de roscar para tubos cónicos - acero rápido, recubierto de TiCN, V-XPM-TPT
  • Descuento por volumen

Se utiliza para procesar roscas de tubería hembra cónicas, adecuadas para agujeros ciegos o condiciones de procesamiento donde el raspado ocurre fácilmente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
V-XPM-TPT-1/2-14
V-XPM-TPT-1/4-19
V-XPM-TPT-1/8-28
V-XPM-TPT-1-11
V-XPM-TPT-3/4-14
V-XPM-TPT-3/8-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/214871835-8313804
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

R1/419671128-8313802
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

R1/82859819-8313801
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1111092645Disponible8313808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/414962335-8313806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/819751428-8313803

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 3P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Material de trabajo Acero templado y revenido (45 a 55 HRC) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN Exactitud JIS2
Número de surcos 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico