(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se aplica un recubrimiento de TiN excelente en resistencia a la soldadura y a la abrasión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TIN-S-IRT-1/2-14 |
TIN-S-IRT-1/4-19 |
TIN-S-IRT-1/8-28 |
TIN-S-IRT-1-11 |
TIN-S-IRT-3/4-14 |
TIN-S-IRT-3/8-19 |
Cargando…
Tipos de tornillo | Cono para tubo | Hilos de chaflán | 2.5P | Tipo de material de herramienta | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Material de trabajo | Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero inoxidable (SUS) | Tap Type | Grifo para tuberías | Tipo de agujero | Para agujero pasante / Para agujero ciego |
Revestimiento S / N | Disponible | Tipo de recubrimiento | Estaño | Exactitud | JIS2 |
Número de surcos | 5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente