(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar con punta espiral: acero rápido, mecanizado de agujeros profundos, EX-DH-POT

Machos de roscar con punta espiral: acero rápido, mecanizado de agujeros profundos, EX-DH-POT
  • Descuento por volumen

Particularmente adecuado para piezas de trabajo que se chamuscan fácilmente porque la longitud de roscado es particularmente larga.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-DH-POT-OH2-M2.5X0.45
EX-DH-POT-OH3-M10X1.25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.4544OH216327Disponible17395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575OH3417315-17514

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 4P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Aleación de acero (SCM) / Fundición de acero (SC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Tratamiento de superficies Oxidante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico