(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Machos de roscar con punta espiral - machos sincronizados, vástago largo, HS-LT-RFT

Machos de roscar con punta espiral - machos sincronizados, vástago largo, HS-LT-RFT
  • Descuento por volumen

Exclusivamente para máquinas con un mecanismo de alimentación de plomo completo, es capaz de roscar agujeros de alta velocidad y alta precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HS-LT-RFT-M3X0.5-100
HS-LT-RFT-M3X0.5-120
HS-LT-RFT-M4X0.7-100
HS-LT-RFT-M4X0.7-150
HS-LT-RFT-M5X0.8-100
HS-LT-RFT-M5X0.8-150
HS-LT-RFT-M6X1-100
HS-LT-RFT-M6X1-150
HS-LT-RFT-M8X1.25-100
HS-LT-RFT-M8X1.25-150
HS-LT-RFT-M10X1.5-100
HS-LT-RFT-M10X1.5-150
HS-LT-RFT-M10X1.25-100
HS-LT-RFT-M10X1.25-150
HS-LT-RFT-M12X1.5-100
HS-LT-RFT-M12X1.5-150
HS-LT-RFT-M12X1.25-100
HS-LT-RFT-M12X1.25-150
HS-LT-RFT-M12X1.75-100
HS-LT-RFT-M12X1.75-150
HS-LT-RFT-M14X1.5-150
HS-LT-RFT-M14X2-150
HS-LT-RFT-M16X1.5-150
HS-LT-RFT-M16X2-150
HS-LT-RFT-M18X1.5-150
HS-LT-RFT-M18X2.5-150
HS-LT-RFT-M20X1.5-150
HS-LT-RFT-M20X2.5-150
HS-LT-RFT-M22X1.5-150
HS-LT-RFT-M22X2.5-150
HS-LT-RFT-M24X1.5-150
HS-LT-RFT-M24X3-150
HS-LT-RFT-M27X3-200
HS-LT-RFT-M30X3.5-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5100OH3194311Disponible8304010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5120OH3194311Disponible8304011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7100OH3216313Disponible8304013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7150OH3216313Disponible8304015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8100OH3246316-8304016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8150OH3246316-8304018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61100OH3296319-8304019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61150OH3296319-8304021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25100OH4378322-8304023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25150OH4378322-8304025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.5100OH4418324-8304030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5150OH4418324-8304032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.25100OH4418324-8304034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.25150OH4418324-8304036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.5100OH44810329-8304045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.5150OH44810329-8304047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.25100OH44810329-8304049
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.25150OH44810329-8304051
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.75100OH44810329-8304041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.75150OH44810329-8304043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.5150OH44812330-8304062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M142150OH54812330-8304058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.5150OH46016332-8304069
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M162150OH56016332-8304065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M181.5150OH47016437-8304075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M182.5150OH57016437-8304072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M201.5150OH47516437-8304081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M202.5150OH57516437-8304078
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M221.5150OH48020438-8304087
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M222.5150OH58020438-8304084
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M241.5150OH49020445-8304093
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M243150OH59020445-8304090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M273200OH59820445-8304098
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M303.5200OH611025448-8304106

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 6P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico