(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta en espiral - machos sincronizados, recubiertos con TiN, HS-RFT

Machos de roscar con punta en espiral - machos sincronizados, recubiertos con TiN, HS-RFT
  • Descuento por volumen

Exclusivamente para máquinas con un mecanismo de alimentación de plomo completo, es capaz de roscar agujeros de alta velocidad y alta precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HS-RFT-OH3-M3X0.5
HS-RFT-OH3-M4X0.7
HS-RFT-OH3-M5X0.8
HS-RFT-OH3-M6X1
HS-RFT-OH4-M8X1.25
HS-RFT-OH4-M10X1.5
HS-RFT-OH4-M10X1.25
HS-RFT-OH4-M12X1.5
HS-RFT-OH4-M12X1.25
HS-RFT-OH4-M12X1.75
HS-RFT-OH4-M14X1.5
HS-RFT-OH5-M14X2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546OH31941120710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752OH32161320714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860OH32461620718
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162OH32961920722
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570OH43782220728
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575OH44182420734
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575OH44182420736
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582OH448102920742
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582OH448102920745
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582OH448102920739
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.588OH448123020751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M14288OH548123020749

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 6P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Número de surcos 3
Saliente Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico