(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, vástago largo, EX-LT-POT

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, vástago largo, EX-LT-POT
  • Descuento por volumen

Para tomas de puntos estándar, se utiliza cuando la longitud sobresaliente del tornillo es insuficiente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-LT-POT-OH2-M3X0.5X150
EX-LT-POT-OH2-M4X0.7X150
EX-LT-POT-OH3-M10X1.25X100
EX-LT-POT-OH3-M10X1.25X120
EX-LT-POT-OH3-M12X1.25X100
EX-LT-POT-OH3-M20X2X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

M30.5150OH219411Disponible13012
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

M40.7150OH221513Disponible13020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.25100OH341724-13058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.25120OH341724-13059
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.25100OH3488.529-13082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M202150OH3581537-13143

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Número de surcos 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico