(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, uso con orificio pasante, EX-POT (Números de pieza)

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, uso con orificio pasante, EX-POT
  • Descuento por volumen

Para uso general, ideal con acero al carbono, acero aleado y metales no ferrosos para cortar materiales donde los desechos metálicos forman una bobina continua. Los chips se empujan hacia adelante de manera confiable para que no se interpongan en el camino

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EX-POT-OH3-1/2-13UNC

 
Número de Parte
EX-POT-OH3-1/2-13UNC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Tornillo izquierda y derecha Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1/2UN1385OH3-489329-16990

Cargando…

  1. 1

Información básica

Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)
Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EX-POT-OH3-1/2-13UNC de la serie Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, uso con orificio pasante, EX-POT.

Products like this...

Número de Parte
EX-POT-OH2-M11X0.75
EX-POT-OH2-M24X1
EX-POT-OH2-M4.5X0.75
EX-POT-OH3-3/4-16UNF
EX-POT-OH3-3/8-24UNF
EX-POT-OH3-5/16-18UNC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Tornillo izquierda y derecha Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM110.7580OH2-488325-16176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM241120OH2-6619345-16385
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM4.50.7555OH2-215313Disponible16092
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Unificado3/4UN16105OH3-5814337-17023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado3/8UN2475OH3-417324-16973
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado5/16UN1870OH3-376.1322Disponible16958

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico