(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta espiral - acero inoxidable, vástago largo, EX-LT-SUS-POT

Machos de roscar con punta espiral - acero inoxidable, vástago largo, EX-LT-SUS-POT
  • Descuento por volumen

Con excelente nitidez y durabilidad, se utiliza para orificios pasantes de acero inoxidable donde la mala maquinabilidad es un problema.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-LT-SUS-POT-M3X0.5X100
EX-LT-SUS-POT-M4X0.7X100
EX-LT-SUS-POT-M5X0.8X100
EX-LT-SUS-POT-M6X1X100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.51941115801
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.72151315805
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8245.51615809
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

M612961915813

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 4P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento L(mm) 100
Exactitud OH2 Número de surcos 3 Tratamiento de superficies Oxidante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico