(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de mano - para materiales difíciles de cortar, CPM-HT

Machos de mano - para materiales difíciles de cortar, CPM-HT
  • Descuento por volumen

El material de trabajo es ideal para roscar hembra de acero con alto contenido de carbono, acero para herramientas, acero de aleación forjado o material templado con una dureza de aproximadamente 20 a 45 HRC

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CPM-HT-OH3-2P-M12X1.75
CPM-HT-OH3-5P-M12X1.75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilos de chaflán Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2P22429
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5P22428

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Nominal M12 Paso, número de subprocesos(mm) 1.75
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Material de trabajo Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.) Tap Type Toque de la mano
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
L(mm) 82 Exactitud OH3 Longitud debajo del cuello(mm) 48
Diámetro del vástago(mm) 8.5 Número de surcos 4 Longitud de la rosca(mm) 29

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico