(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar manuales: carburo, uso de orificio pasante/orificio ciego, OTT

Machos de roscar manuales: carburo, uso de orificio pasante/orificio ciego, OTT
  • Descuento por volumen

Ideal para golpear grandes cantidades de hierro fundido ordinario, hierro fundido de alta rigidez, resina termoestable, hierro fundido de latón, etc., utilizando una máquina automática de alta precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
OTT-1.5P-OH2-M1.4X0.3
OTT-1.5P-OH3-M1.6X0.35
OTT-1.5P-OH3-M1.7X0.35
OTT-1.5P-OH3-M1.8X0.35
OTT-1.5P-OH3-M2X0.4
OTT-1.5P-OH3-M2.3X0.4
OTT-1.5P-OH3-M2.5X0.45
OTT-1.5P-OH3-M2.6X0.45
OTT-1.5P-OH3-M3X0.5
OTT-1.5P-OH3-M4X0.7
OTT-1.5P-OH3-M5X0.8
OTT-1.5P-OH3-M6X1
OTT-1.5P-OH3-M8X1
OTT-1.5P-OH3-M10X1
OTT-1.5P-OH3-M12X1
OTT-1.5P-OH4-M8X1.25
OTT-1.5P-OH4-M10X1.5
OTT-1.5P-OH4-M10X1.25
OTT-1.5P-OH4-M12X1.5
OTT-1.5P-OH4-M12X1.25
OTT-1.5P-OH4-M14X1.5
OTT-1.5P-OH4-M14X2
OTT-1.5P-OH4-M16X1.5
OTT-1.5P-OH4-M18X1.5
OTT-1.5P-OH4-M20X1.5
OTT-1.5P-OH5-M12X1.75
OTT-1.5P-OH5-M16X2
OTT-1.5P-OH5-M18X2.5
OTT-1.5P-OH5-M20X2.5
OTT-3P-OH2-M1.4X0.3
OTT-3P-OH3-M1.6X0.35
OTT-3P-OH3-M1.7X0.35
OTT-3P-OH3-M1.8X0.35
OTT-3P-OH3-M2X0.4
OTT-3P-OH3-M2.3X0.4
OTT-3P-OH3-M2.5X0.45
OTT-3P-OH3-M2.6X0.45
OTT-3P-OH3-M3X0.5
OTT-3P-OH3-M4X0.7
OTT-3P-OH3-M5X0.8
OTT-3P-OH3-M6X1
OTT-3P-OH3-M8X1
OTT-3P-OH3-M10X1
OTT-3P-OH3-M12X1
OTT-3P-OH4-M8X1.25
OTT-3P-OH4-M10X1.5
OTT-3P-OH4-M10X1.25
OTT-3P-OH4-M12X1.5
OTT-3P-OH4-M12X1.25
OTT-3P-OH4-M14X1.5
OTT-3P-OH4-M14X2
OTT-3P-OH4-M16X1.5
OTT-3P-OH4-M18X1.5
OTT-3P-OH4-M20X1.5
OTT-3P-OH5-M12X1.75
OTT-3P-OH5-M16X2
OTT-3P-OH5-M18X2.5
OTT-3P-OH5-M20X2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán L
(mm)
Exactitud Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.31.5P34OH2339Disponible22800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.60.351.5P36OH3339Disponible22801
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.70.351.5P36OH33311Disponible22802
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.80.351.5P36OH33311Disponible22803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.41.5P40OH33312Disponible22804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.41.5P42OH33313Disponible22806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.451.5P44OH33314Disponible22807
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.451.5P44OH33314Disponible22808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.51.5P46OH34311Disponible22810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.71.5P52OH35313Disponible22814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.81.5P60OH35.5316Disponible22817
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M611.5P62OH36319-22820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M811.5P70OH36.2422-22831
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1011.5P75OH37420-22835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1211.5P80OH38.5424-22841
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.251.5P70OH46.2422-22830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.51.5P75OH47424-22833
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.251.5P75OH47420-22834
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.51.5P82OH48.5429-22839
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.251.5P80OH48.5424-22840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.51.5P88OH410.5422-24048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1421.5P88OH410.5429-24046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.51.5P95OH412.5429-24054
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M181.51.5P95OH414429-24060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M201.51.5P95OH415429-24066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.751.5P82OH58.5429-22837
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1621.5P95OH512.5429-24052
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M182.51.5P100OH514435-24056
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M202.51.5P105OH515435-24062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.33P34OH2339Disponible24000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.60.353P36OH3339Disponible24001
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M1.70.353P36OH33311Disponible24002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.80.353P36OH33311Disponible24003
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.43P40OH33312Disponible24004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.43P42OH33313Disponible24006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.453P44OH33314Disponible24007
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.453P44OH33314Disponible24008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.53P46OH34311Disponible24010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.73P52OH35313Disponible24014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.83P60OH35.5316Disponible24017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M613P62OH36319-24020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M813P70OH36.2422-24031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1013P75OH37420-24035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1213P80OH38.5424-24041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.253P70OH46.2422-24030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.53P75OH47424-24033
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.253P75OH47420-24034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.53P82OH48.5429-24039
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.253P80OH48.5424-24040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.53P88OH410.5422-24047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1423P88OH410.5429-24045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.53P95OH412.5429-24053
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M181.53P95OH414429-24059
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M201.53P95OH415429-24065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.753P82OH58.5429-24037
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1623P95OH512.5429-24051
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M182.53P100OH514435-24055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M202.53P105OH515435-24061

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Carburo Material de trabajo Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.)
Tap Type Toque de la mano Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico