(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar manuales - carburo, para fundición a presión, OT-DC-HT

Machos de roscar manuales - carburo, para fundición a presión, OT-DC-HT
  • Descuento por volumen

Ideal para roscar piezas de fundición de aleación de aluminio, etc. en grandes cantidades con máquinas automáticas de alta precisión, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
OT-DC-HT-1.5P-M3X0.5
OT-DC-HT-1.5P-M4X0.7
OT-DC-HT-1.5P-M5X0.8
OT-DC-HT-1.5P-M6X1
OT-DC-HT-1.5P-M8X1.25
OT-DC-HT-1.5P-M10X1.5
OT-DC-HT-1.5P-M10X1.25
OT-DC-HT-1.5P-M12X1.5
OT-DC-HT-1.5P-M12X1.25
OT-DC-HT-1.5P-M12X1.75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546OH319411-8315455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752OH321513-8315461
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860OH3245.516-8315467
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162OH329619-8315473
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570OH4-6.222-8315485
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575OH4-724-8315497
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575OH4-724-8315503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582OH4-8.529Disponible8315521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582OH4-8.529Disponible8315527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582OH4-8.529-8315515

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 1.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Hierro fundido (FC) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoendurecible (baquelita, fenol, etc.) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Toque de la mano Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Número de surcos 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico