(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de mano - acero rápido, vástago largo, EX-LT

Machos de mano - acero rápido, vástago largo, EX-LT
  • Descuento por volumen

Tipo mango largo.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los machos de roscar manuales: acero de alta velocidad, vástago largo, EX-LT, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-LT-1.5P-M12X1.25X150
EX-LT-5P-3/8-16UNCX150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM121.251.5P488.52911123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado3/8UN165P4172411959

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Aleación de acero (SCM) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Toque de la mano
Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
L(mm) 150 Exactitud OH2 Número de surcos 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico