(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un macho de roscar manual HSS.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los machos de roscar manuales: uso con orificio pasante/orificio ciego, HT, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HT-1.5P-M10X1.5-L
Número de Parte |
---|
HT-1.5P-M10X1.5-L |
Cargando…
Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | Material de trabajo | Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) | Tap Type | Toque de la mano |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de agujero | Para agujero pasante / Para agujero ciego | Revestimiento S / N | NA | Tipo de recubrimiento | Sin recubrimiento |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HT-1.5P-M10X1.5-L de la serie Machos de roscar manuales: uso con orificio pasante/orificio ciego, HT.
Número de Parte |
---|
HT-1.5P-M1.4X0.3 |
HT-1.5P-M1.7X0.35 |
HT-1.5P-M10X0.5 |
HT-1.5P-M11X1 |
HT-1.5P-M12X0.5 |
HT-1.5P-M12X1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente