(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura en espiral: acero de alta velocidad para materiales difíciles de cortar, vástago largo, CPM-LT-SFT

Machos de roscar ranura en espiral: acero de alta velocidad para materiales difíciles de cortar, vástago largo, CPM-LT-SFT
  • Descuento por volumen

El material de trabajo es ideal para perforar agujeros ciegos de acero con alto contenido de carbono, acero para herramientas, acero de aleación forjado o material templado con una dureza de aproximadamente 20 a 35 HRC

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CPM-LT-SFT-M6X1X100
CPM-LT-SFT-M8X1.25X100
CPM-LT-SFT-M12X1.75X150
CPM-LT-SFT-M16X2X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M611000H329619Disponible78719
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M81.251000H3376.222Disponible78723
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M121.751500H3488.529-78743
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1621500H45212.532Disponible78765

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 3P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Material de trabajo Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero templado y revenido (35 a 45 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Número de surcos 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico