(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral: acero de alta velocidad, mecanizado de agujeros profundos, MS-DH-SFT

Machos de roscar ranura espiral: acero de alta velocidad, mecanizado de agujeros profundos, MS-DH-SFT
  • Descuento por volumen

Adecuado para casos en los que es probable que se dañe el grifo debido al atascamiento de las virutas y el desgarro de los hilos hembra en un agujero ciego.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MS-DH-SFT-OH1-M2.6X0.45
MS-DH-SFT-OH2-M3.5X0.6
MS-DH-SFT-OH2-M8X1.25
MS-DH-SFT-OH2-M10X1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.4544OH116324.5-19606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.648OH220436-19614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570OH2376.2313-19628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575OH2417315Disponible19632

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Aleación de acero (SCM) / Fundición de acero (SC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Tratamiento de superficies Oxidante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico