(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - para cobre, recubiertos de CrN, CU-SFT

Machos de roscar ranura espiral - para cobre, recubiertos de CrN, CU-SFT
  • Descuento por volumen

Se ha aplicado un revestimiento de CrN con una resistencia superior al desgaste y una capacidad anti-soldabilidad para el cobre, con material HSSE utilizado para lograr una larga vida de mecanizado para el cobre.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CU-SFT-M10X1.5

 
Número de Parte
CU-SFT-M10X1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Nominal M10 Paso, número de subprocesos(mm) 1.5
Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.)
Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento CrN L(mm) 75 Exactitud OH3
Longitud debajo del cuello(mm) 41 Diámetro del vástago(mm) 7 Número de surcos 3
Longitud de la rosca(mm) 10.5 Saliente Disponible Herramienta no. 28926

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CU-SFT-M10X1.5 de la serie Machos de roscar ranura espiral - para cobre, recubiertos de CrN, CU-SFT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico