(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - machos de roscar sincronizados, mecanizado de agujeros ciegos, mango largo, HS-LT-SFT

Machos de roscar ranura espiral - machos de roscar sincronizados, mecanizado de agujeros ciegos, mango largo, HS-LT-SFT
  • En oferta hasta 07/03/25
  • Descuento por volumen

Exclusivamente para máquinas con un mecanismo de alimentación de plomo completo, es capaz de roscar agujeros ciegos de alta velocidad y alta precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HS-LT-SFT-M3X0.5-100
HS-LT-SFT-M4X0.7-100
HS-LT-SFT-M8X1.25-100
HS-LT-SFT-M10X1.5-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5100OH31944-8304210
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M40.7100OH32165.6-8304213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25100OH437810-8304223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5150OH441812Disponible8304232

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 3P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Número de surcos 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico