(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Machos de roscar ranura espiral - para aluminio, EX-AL-SFT

Machos de roscar ranura espiral - para aluminio, EX-AL-SFT
  • Descuento por volumen

Ideal para perforar agujeros ciegos en metales no ferrosos como el aluminio y sus aleaciones y fundición a presión, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EX-AL-SFT-OH2-M8X1

 
Número de Parte
EX-AL-SFT-OH2-M8X1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Nominal M8 Paso, número de subprocesos(mm) 1
Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad Material de trabajo Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC)
Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento L(mm) 70 Exactitud OH2
Longitud debajo del cuello(mm) 37 Diámetro del vástago(mm) 6.2 Número de surcos 2
Longitud de la rosca(mm) 10 Herramienta no. 8320134

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EX-AL-SFT-OH2-M8X1 de la serie Machos de roscar ranura espiral - para aluminio, EX-AL-SFT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico