(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar con canal helicoidal - revestidos con TiN, vástago largo, TIN-LT-SFT

Machos de roscar con canal helicoidal - revestidos con TiN, vástago largo, TIN-LT-SFT
  • Descuento por volumen

Mecanizado con una longitud de rosca roscada de 2D o menos, es muy adecuado para roscar acero al carbono bajo y medio y acero inoxidable utilizando un agente de corte soluble en agua.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TIN-LT-SFT-M3X0.5X100
TIN-LT-SFT-M4X0.7X100
TIN-LT-SFT-M5X0.8X100
TIN-LT-SFT-M6X1X100
TIN-LT-SFT-M6X1X150
TIN-LT-SFT-M8X1.25X100
TIN-LT-SFT-M8X1.25X150
TIN-LT-SFT-M10X1.5X150
TIN-LT-SFT-M10X1.25X150
TIN-LT-SFT-M12X1.5X150
TIN-LT-SFT-M12X1.25X150
TIN-LT-SFT-M12X1.75X150
TIN-LT-SFT-M14X1.5X150
TIN-LT-SFT-M14X2X150
TIN-LT-SFT-M16X1.5X150
TIN-LT-SFT-M16X2X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5100OH21943.5-78910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7100OH22154.9Disponible78913
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8100OH2245.55.6-78916
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61100OH22967Disponible78919
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61150OH22967-78921
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25100OH3376.28.5Disponible78923
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25150OH3376.28.5-78925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5150OH341710.5Disponible78932
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.25150OH341710.5-78936
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.5150OH3488.512-78947
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.25150OH3488.512-78951
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.75150OH3488.512Disponible78943
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.5150OH34810.514-78962
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M142150OH34810.514-78958
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.5150OH35212.514-78969
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M162150OH35212.514-78965

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Número de surcos 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico